1. Hem
  2. Branscher
  3. Bilindustri
Bilindustri Bilindustri

DEN DRIVANDE KRAFTEN VID TILLVERKNING INOM BILINDUSTRIN.

Bilindustrin består av många olika typer av företag som till exempel tillverkar motorfordon och komponenter (som motorer och karosser) och som utvecklar och konstruerar.

Det här är en bransch som under senare tid har haft stora utmaningar. Tillverkare har behövt anpassa sig efter kontinuerliga förändringar i kundbeteende och i globala tekniska förändringar. Detta – tillsammans med trenden med uppkopplad teknik och ett ökat behov av hållbarhet – innebär att det krävs kvalificerade kontakter på plats, optimal rådgivning med inriktning på hela systemet och tvärvetenskapliga tekniska lösningar med optimalt samordnade gränssnitt.

Vi kan hjälpa dig så att du på ett effektivt sätt kan anpassa dig till de utmaningar som denna förändring för med sig, så att du kan reducera energiförbrukningen och utsläppen samtidigt som du ökar din produktivitet.

WE MOVE.

Pressverkstad

Pressverkstad

Bosch Rexroth underlättar pressapplikationer med hjälp av våra många perfekt koordinerade komponent- och systemlösningar med vilka du kan bygga om dina maskiners driv- och styrsystem för att uppnå optimal repetitionsnoggrannhet. Tack vare applikationernas intuitiva layout krävs det minimal utbildning. Och det betyder att du ökar din produktivitet.

Karossverkstad

Karossverkstad

Från montering av golv, front och sidor till tak, fordonsmontering och slutfinish: Vid karossproduktion ställs det extra höga krav på automation. Automatiserad svetsutrustning måste snabbt och säkert hantera många olika materialkombinationer och svetsa samman dem så perfekt som möjligt, eftersom spännsystem lyder under hårdare säkerhetskrav.

Lackeringsverkstad

Lackeringsverkstad

Högglanslack som appliceras enkelt och utan avfall. Detta är en utmaning för lackeringsverkstaden. Under lackering krävs extremt hög precision och exakt dosering av produkten när det gäller lackvolym, blandningsförhållande (luft/färg) och rörelse (noggrant utförda rörelsesekvenser). Mindre mängd avfall tack vare reducerad lackförbrukning underlättar snabbare rengöring mellan arbetssteg.

Bearbetning av drivlina

Bearbetning av drivlina

Med våra skalbar standardkomponenter och öppna systemlösningar kan du förbättra flexibiliteten under produktionsplanering och anpassa vad som produceras efter aktuellt behov. Våra system med öppna gränssnitt och standardiserat utseende och standardiserad känsla är också enkla att byta ut för att underlätta global applikation av maskiner utan ytterligare utgifter. Och det betyder att du ökar din produktivitet.

Montering av drivlina

Montering av drivlina

För monteringsprocesser för drivlina måste det upprätthållas en helt ny nivå av flexibilitet med en mycket produktiv och flexibel miljö för montering av många olika varianter. Detta betyder att det behövs anpassade monteringslinor. Bosch Rexroth kan erbjuda komplett utrustning för driv- och styrsystemsteknik. Med vårt helomfattande koncept för driv- och styrsystem kan du hantera komplexa uppgifter mycket flexibelt. Maximal flexibilitet och noggrant koordinerade komponenter ger dig ökad produktivitet.

Slutmontering

Slutmontering

Bosch Rexroth underlättar slutmontering med ett stort utbud av komponent- och systemlösningar för alla driv- och styrsystemstekniker. Våra skruvdragare säkerställer att gängade anslutningar är både tillförlitliga och säkra. Med våra modulära, integrerade PLC-lösningar med öppna gränssnitt är det enkelt att ställa om till nya processer och processflöden. Och det betyder att du ökar din flexibilitet.

YOU WIN.

Branschkunskaper

Branschkunskaper

Med många års erfarenhet inom branschen kan Bosch Rexroth anpassa produkterna optimalt efter förändrade marknadsbehov. Vi arbetar också tillsammans med våra kunder för att ta fram nya lösningar. Ett exempel på detta är vårt sortiment med produkter som är särskilt utformade för bilindustrin. Våra system för motståndssvetsning har till exempel en optimal blandning av material som förbättrar både säkerhet och energieffektivitet.

Bättre energieffektivitet

Bättre energieffektivitet

Vi reducerar energiförbrukningen för användare med produkter som Sytronix och MTX ega samt vårt 4EE-system, vilka ser på användarens system holistiskt. Med 4EE-systemet underlättas detektering och åtgärdande i alla områden där avsevärda energibesparingar kan uppnås samtidigt som aktuell produktivitet upprätthålls eller till och med förbättras. För att uppnå detta har vi stor nytta av den omfattande branschrelaterade och tekniska kunskap som vi på Bosch Rexroth besitter.

Global närvaro

Global närvaro

Bosch Rexroth är en global partner, och vi finns på plats var än den internationella bilindustrin behöver oss. Därför omfattar vårt tjänsteutbud kvalificerade kontakter och optimal konsultation på plats med analys av alla processteg.

KUNDBERÄTTELSER.

AUDI: HÖG AUTOMATISERINGSNIVÅ

Starka anslutningar med Rexroths skruvdragnings- och svetssystem

Cirka 850 Audi A3 lämnar Audis anläggning i Ingolstadt varje dag. Detta uppnår man genom användning av ett robotbaserat produktionssystem, vilket Audi valde för det ultralätta chassit på Audi A3. Robotbaserade system ger överlägsen kvalitet, hög tillgänglighet för system och allmän tillförlitlighet. Det var därför Audi kontaktade Rexroth för verktygslösningar. Svetsstyrenhet PS6000 säkerställer tillförlitliga anslutningar, och med spännsystem 350 kan mutterdragare bytas helt automatiskt.

Serviceportfölj

Bosch Rexroth har ett stort utbud av servicelösningar som har utformats för att öka produktiviteten och minska stilleståndstider. Av oss får du den hjälp du behöver för att hålla dig i rörelse, från reservdelar och reparationer till fältservicesupport, uppgraderingar och digitala servicelösningar.

Utforska vår serviceportfölj